Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec voyant - 125A
- Ref. 0 168 50
- LEGRAND
Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit
36,18 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
- Avec voyant - Taille 0
- Calibre 125A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.244 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00189FR-06.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00189EN-06.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Taille de fusible selon IEC 60269 NH0
- Type de tension AC/DC
- Calibre/courant nominal assigné (In) 125A
- Tension assignée CA 500V
- Tension de fonctionnement CC 48V
- Classe de fonctionnement selon IEC 60269 GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
- Finition du voyant indicateur Percuteur
- EAN/Gencode 3245060168506
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main