Platine fixe pour 1 DPX-IS1600 ou DPX³1600 prises arrière en position verticale dans XL³4000 ou XL³800 - 24 modules

  • Ref. 0 211 06
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

392,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine réglable pour fixation de DPX³1600 version fixe et DPX³-IS1600 en position verticale dans XL³4000 et XL³800
  • Pour :
    - 1 DPX-IS1600 prises arrière
    - 1 DPX³1600 prises arrière avec ou sans commande rotative ou motorisée
  • 24 modules

Les + utilisation

Permet le montage de commande rotative et de commande motorisée

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Hauteur
    400mm
  • Largeur
    600mm
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060211066

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

19.441 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)