Boîtier vide pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 3P et 4P 25A et 32A - jaune et rouge

  • Ref. 0 222 42
  • LEGRAND

Composant pour interrupteur sectionneur

104,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • IP65 - Tri et tétra avec ou sans OF - Jaune et rouge - 25A et 32A
  • Livré avec manette cadenassable
  • Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le courant thermique conventionnel sous enveloppe (Ithe) doit être pris en compte pour les performances électriques sous boîtier

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    150mm
  • Profondeur
    96mm
  • Avec couvercle transparent
    Non
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Modèle
    Montage en saillie
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Degré de protection (NEMA)
    4X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • EAN/Gencode
    3245060222420

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations