Boîtier vide pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 3P 80A et 100A - gris

  • Ref. 0 222 48
  • LEGRAND

Composant pour interrupteur sectionneur

210,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • IP65 - Tri avec ou sans OF - Gris - 80A et 100A
  • Pour manette cadenassable
  • Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le courant thermique conventionnel sous enveloppe (Ithe) doit être pris en compte pour les performances électriques sous boîtier

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Largeur
    220mm
  • Hauteur
    300mm
  • Profondeur
    100mm
  • Avec couvercle transparent
    Non
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Modèle
    Montage en saillie
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    2
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • EAN/Gencode
    3245060222482

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations