Coffret de proximité 25A IK07 3P avec contact à fermeture pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse

  • Ref. 0 226 00
  • LEGRAND

Coffret de proximité avec interrupteur sectionneur Vistop pour la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage d'un équipement situé à distance

209,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret de proximité 25A - IK07 pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse
  • Composé :
    - d'un boîtier isolant avec socle noir, capot jaune avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage
    - 2 vis de blocage anti-fraude
    - 1 borne relais pour continuité du neutre ou de la terre (2x10mm²)
  • 3P
  • Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour identification visuelle immédiate (position O : ouvert, position I : fermé), cadenassable en position O (avec 4 cadenas Ø6mm référence 022797)
  • Contact à fermeture (report de position à distance)

Les + utilisation

Permet la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs… - Peut également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence

Recommandations / restrictions d’usages

  • Répond aux exigences du décret 93.40 sur la mise en conformité des machines et équipements de travail (fixes/portatifs), à l'exception des interrupteurs combinés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690V
  • Tension de fonctionnement normale
    690-690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    25A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    25A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    7.5kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1kA
  • Puissance de commutation à 400 V
    10kW
  • Nombre de pôles
    3
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Convient pour montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Poignée tournante courte
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060226008

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Coffret de proximité 25A IK07 3P avec contact à fermeture pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse

À associer