Coup de poing Ø40 pousser-tourner arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge

  • Ref. 0 238 85
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

50,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coup de poing à accrochage Osmoz composable
  • Pousser-tourner arrêt d'urgence IP69 - Conforme à la norme ISO13850
  • Rouge - Ø40
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Couleur du bouton
    Rouge
  • Type de lentille
    Rond
  • Diamètre du bouchon
    40mm
  • Diamètre de trou
    22.5mm
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Degré de protection (NEMA)
    4X
  • Type de bouton
    Haut
  • Adapté à l'éclairage
    Non
  • Fonction de commutation encliquetable
    Oui
  • À rappel
    Non
  • Avec bague frontale
    Oui
  • Matériau de la bague frontale
    Plastique
  • Couleur de bague frontale
    Jaune
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Type de déverrouillage
    Déverrouillage par rotation
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060238858

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations