Jeu de 2 cache-bornes plombables pour DPX-IS1600 et DPX³1600 3P

  • Ref. 0 262 64
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, DPX-IS, équipement de raccordement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé" et les interrupteurs

554,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 cache-bornes plombables
  • Pour DPX-IS1600 et DPX³1600 3P

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
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
  • Matériau
    Plastique
  • Adapté au nombre de pôles
    3
  • EAN/Gencode
    3245060262648

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations