Commande rotative directe d'urgence pour DPX-IS630 et DPX-IS250 à commande frontale ou latérale droite

  • Ref. 0 266 89
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur

283,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande rotative directe d'urgence pour DPX-IS630 et DPX-IS250
  • Commande frontale et latérale droite
  • Poignée rouge, plastron jaune

Les + installation

Se monte en lieu et place d'une commande standard

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Noir
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Avec tige de rallonge
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060266899

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations