Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR21 - 2P - 4 contacts - fixation par vis sur porte

  • Ref. 0 274 71
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

114,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur à cames inverseur sans position arrêt
  • 2 pôles - Gamme PR21 - Valeur maximum en AC21 : 25A - 4 contacts
  • Contact à ouverture positive et double coupure des pôles
    Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
  • IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Les + installation

Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur
    Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    25A
  • Nombre de positions de commutation
    2
  • Avec position 0
    Non
  • Avec retour automatique à la position 0
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil encastré
  • Appareil complet dans un boîtier
    Non
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Taille du panneau frontal
    48x48 mm
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060274719

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations