Disjoncteur ouvert débrochable DMX³2500 pouvoir de coupure 65kA taille 1 - 4P 800A

  • Ref. 0 287 51
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur ouvert DMX³2500 version débrochable
  • Livré avec :
    - 1 contact défaut NO/NF
    - 4 contacts auxiliaires NO/NF
    - 1 joint de porte
    - prises arrière pour raccordement à plat
  • Pouvoir de coupure Icu 65kA
  • Taille 1 - 4P - 800A
  • Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Recommandations / restrictions d’usages

  • A commander impérativement avec une unité de protection (assemblage usine)

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 290 00 Chambre coupure d'arc pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I taille 1
0 290 08 Poignée pour chargement ressort pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 09 Contact auxiliaire pour maintenance d'unité de protection MP4 pour disjoncteur ouvert DMX³
0 290 12 Support pour bornier auxiliaire pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 14 Face avant pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³
0 290 16 Face avant secondaire pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³2500 et interrupteur ouvert DMX³-I2500 4P taille 1
0 290 20 Sélecteur pour test diélectrique de disjoncteur ouvert DMX³
0 290 24 Tiroir amovible pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I taille 1 4P
0 290 27 Manivelle d’extraction pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I version débrochable
0 290 29 Pince de connexion pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I taille 1 version débrochable
0 290 32 Kit de connexion de terre pour pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I version débrochable
0 290 47 Transformateur (TI) Rogowski interne pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I taille 1
0 290 50 Bornier fixe d'obstruction pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 52 Bornier auxiliaire de raccordement pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 54 Bornier pour maintenance d' unité de protection pour disjoncteur ouvert DMX³
0 290 57 Kit d’extraction avec manivelle et support pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.