Unité de protection électronique DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec écran tactile LSI
- Ref. 0 288 03
- DMX³
- LEGRAND
DMX³, unité de protection à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert pour des réglages des paramètres de protection
Caractéristiques produit
- Unité de protection pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³
- Permet :
- la mesure et l'affichage des valeurs instantannées, maximales, moyennes et réglages des délais
- la mémorisation des pics de tension
- la signalisation et historique des défauts
- la visualisation par graphique des paramètres
- l'indication de maintenance - Peut être alimentée par transformateur intégré, par alimentation externe ou par batterie (dans toutes les unités de protection)
- Unité LSl avec réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii
Recommandations / restrictions d’usages
- Produit à commander impérativement avec un disjoncteur DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- MODBUS_TABLE_12.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08865AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE08866AC (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôles 4
- Courant permanent nominal (Iu) 6300A
- Réglage de courant du déclencheur de surcharge 252-6300A
- Fonction déclencheur de court-circuit Non retardé
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR 2
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 11g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3245060288037
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Services
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main