Contact auxiliaire pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 pour signalisation de l'état des auxiliaires 1 contact

  • Ref. 0 288 16
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

238,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contact de signalisation pour auxiliaire pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
  • Contact de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel)
  • Tension maximum : 250V~ ou 250V=
  • Intensité nominale :
    - 16A de 125V~ à 250V~
    - 0,6A sous 125V=
    - 0,3A sous 250V=

Les + installation

Livré avec son connecteur (mâle + femelle)

Les + utilisation

Permet de signaler à distance l'état des différents déclencheurs et bobines (à émission, à minimum et de fer-meture) présents dans le DMX³

Recommandations / restrictions d’usages

  • 1 seul contact par déclencheur ou bobine

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
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
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    16A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par fiche plate
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060288167

Logiciels et configurateurs

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations