Attache Fixfor blanche pour câble méplat 2x1mm²

  • Ref. 0 315 51
  • Fixfor
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Attache Fixfor
  • Blanc - Pour câble méplat 2 x 1mm² - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 20mm
  • Conforme à la norme EN 61914

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rectangulaire
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    20mm
  • Diamètre du clou
    1.8mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3414970010827

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations