Support Mosaic 4 modules pour pose sur plinthe DLP 140x35mm - blanc
- Ref. 0 316 71
- DLP
- LEGRAND
DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes au format 45 le long de la plinthe DLPlus
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre Mosaic - 4 modules - blanc
- Pour plinthes 140mm x 35mm
- Reçoit l'appareillage Mosaic
Les + installation
Support enclippable et juxtaposable sur la plinthe grâce à sa platine et sa plaque de finition - Pour pose sur plinthe DLP
Les + utilisation
Support à associer aux prises de courant Programme Mosaic
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.762 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.771 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00383FR-04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur du câble pour plinthe 35mm
- Profondeur du câble pour plinthe 140mm
- Garnissage Sans
- Type de montage appareil d'installation Standard
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Décoration Sans
- EAN/Gencode 3245060316716
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Substances réglementées
Support Mosaic 4 modules pour pose sur plinthe DLP 140x35mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste