Collier à embase gris RAL7035 à denture extérieure pour conduit IRL Ø16mm à Ø32mm ou câble Ø13 à Ø38mm

  • Ref. 0 319 00
  • LEGRAND

Colson, collier d'installation Colson pour fixation de conduits

1,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Colliers à embase
  • Denture intérieure - Pour conduits rigides IRL3321
  • Réglable pour tube IRL Ø16mm à 32mm ou câble Ø13mm à 38mm
  • Livré par 100
  • Gris RAL7035

Les + installation

Fixation par cheville à visser référence 031882 (grise) ou référence 031957 (noire), goujon métallique Ø7mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700E ou par vis Ø5mm

Les + utilisation

Pour utilisation intérieure

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    8mm
  • Longueur de bande
    180mm
  • Epaisseur de bande
    1.2mm
  • Résistance min. à la traction
    220N
  • Température de fonctionnement
    -25-60°C
  • Température de montage
    0-40°C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Champ de texte
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Cheville
  • Homologation UL
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060319007

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0383 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit