Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 LC UPC

  • Ref. 0 322 73
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, connecteurs à raccordement rapide permettant de réaliser un câblage fibre optique

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide LCS³
  • Monomode - OM3/OM4 - LC - UPC - 9μm/125μm - 900μm/250μm
  • Un témoin lumineux permet de tester la connexion
  • Fiable et réutilisable jusqu'à 5 fois

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour fibre 250μm utiliser des tubes dédiés, livré avec les connecteurs IL typique multimode OM3/OM4 = 0,1db et monomode OS2 = 0,2db (PC) et 0,3db (APC)
  • Raccordement réalisable avec valise référence 032270

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur
  • Adapté au type de fibre
    Monomode
  • Type de connecteur
    LC
  • Finition APC
    Non
  • Type de connexion
    Serrer
  • Matériau de la ferrule
    Autre
  • Couleur
    Bleu
  • EAN/Gencode
    3414970958556

Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 LC UPC

À associer