Injecteur Power over Ethernet PoE Midspan LCS³ avec 1 entrée et 1 sortie Gigabit

  • Ref. 0 327 37
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS², injecteur PoE Midspan permettant d'alimenter en Power over Ethernet des périphériques tels que des points d'accès Wi-Fi et des caméras IP

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Injecteur Power over Ethernet PoE Midspan LCS³
  • Avec 1 entrée et 1 sortie Gigabit - Puissance 30W
  • Conforme à la norme IEEE 802.3af

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Norme de transmission
    Ethernet
  • Puissance max. PoE
    30W
  • Nombre de ports PoE
    1
  • Type de tension
    AC
  • Tension d'entrée
    100-230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Courant de sortie
    0.56mA
  • Mode de pose
    Indépendant
  • Largeur
    64mm
  • Hauteur
    36mm
  • Profondeur
    160mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -40-85°C
  • Courant d'alimentation
    0.017-0.38A
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060327378