Doubleur saillie de RJ45 à téléphone L1 et L2

  • Ref. 0 327 46
  • LCS³
  • LEGRAND

Doubleur saillie

74,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Doubleur mobile téléphone L1/L2

Les + installation

S'enclipse dans les prises RJ45 pour doubler les applications

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Autre
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    2
  • Catégorie
    5E
  • Couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Autre
  • Jacks blindés
    Non
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060327460

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations