Plot de dérivation pour câble cuivre section 240mm² et intensité nominale 415A

  • Ref. 0 330 19
  • LEGRAND

Plot de dérivation, pour répartir et raccorder des câbles cuivre, et permettre une distribution optimale du courant

244,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plot de dérivation
  • Pour câble cuivre section 240mm² et intensité nominale 415A
  • Plot d'une seule pièce monté sur socle en polyester armé fibre de verre
  • Tenue au fil incandescent 960°C suivant norme EN 60695-2-11
  • Passage du câble sans coupure - Etriers réversibles pour serrage à zéro

Les + installation

Possibilité d'utiliser des câbles de dérivation de section identique à celle du câble principal

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Autre
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    Autre
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060330194

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations