Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A

  • Ref. 0 330 24
  • LEGRAND

Grille de dérivation, pour répartir et raccorder des câbles cuivre, et permettre une distribution optimale du courant

531,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Grille de dérivation - IP30 - IK07
  • Gris RAL7035 - 4P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A
  • Entrées défonçables pour tubes Ø9mm et Ø21mm - 4 connexions par pôle
  • Equipée de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées et recevant un capot tôle
  • Vis de capot plombables

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    7032
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP30
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060330248

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations