Embout sabot pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc

  • Ref. 0 336 64
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, l'embout permet la dérivation vers une moulure et l’utilisation en sortie de convecteur avec moulure

25,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout sabot pour plinthe DLPlus
  • Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
  • Blanc - Hauteur 20mm
  • Respect de l'indice de protection - Livré avec adaptateurs (à découper en fonction du choix de la moulure)
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Montage par clippage/vissage sur la plinthe (platine + capot)

Les + utilisation

Permet une protection de l'extrémité de la plinthe et d'éviter les blessures - Permet la dérivation sur moulure jusqu'à 60mm x 16mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation possible en sortie de convecteur

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Hauteur
    20mm
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060336646

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.4946 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)