Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm
- Ref. 0 348 35
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
166,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ouïe d'aération plastique
- IP54 - 250mmx250mm
- RAL7035
- Livrée à l'unité
- Avec filtre type G3 selon norme EN779
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.215 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 04168600-B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à la profondeur de boîtier 35mm
- Largeur 250mm
- Hauteur 250mm
- Pour nombre max. de ventilateurs 1
- Matériau Plastique
- Finition de la surface Non traité
- Avec filtre incorporé Oui
- Mode de pose Autre
- Classe de protection (IP) IP54
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- EAN/Gencode 3245060348359
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 801 68 | Jeu de 5 filtres 250x250mm pour ventilation naturelle avec ouie pour armoires |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main