Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 800mmxprofondeur 500mm - RAL7012

Altis, accessoire pour armoire monobloc métallique

516,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Toit pour armoire Altis monobloc métal
  • Hauteur 800mm et profondeur 500mm
  • RAL7012
  • Poids 6,5kg

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté aux plaques de toit
    Oui
  • Adapté aux plaques de sol
    Non
  • Largeur
    800mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    550mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    500mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7012
  • Avec désaération
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060349462

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

40.656 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)