Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm

  • Ref. 0 349 50
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour armoire

656,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque pleine pour armoire Marina
  • Pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm
  • Acier galvanisé - Pré-marquage au pas de 100mm
  • Poids net 30,5kg
  • Charge admissible 200kg/m²

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Hauteur
    1600mm
  • Largeur
    800mm
  • Perforé
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060349509

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations