Coude de prolongement pour suspension pupitre de commande Atlantic axis

Atlantic axis, accessoire de suspension pour coffret de commande

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Coude de prolongement pour suspension pupitre de commande Atlantic axis
  • Pour réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé - Permet également la suspension de coffrets Atlantic
  • En fonte d'aluminium
  • Poids 0,590kg

Recommandations / restrictions d’usages

  • Permet la suspension de coffrets Atlantic

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    56mm
  • Hauteur
    130mm
  • Profondeur
    130mm
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060357368

Logiciels et configurateurs