Bloc de jonction de passage à ressort viking 3 avec 1 jonction 3 conducteurs 1 entrée 2 sorties - pas 6mm - bleu
- Ref. 0 372 44
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, bloc de jonction de passage, connexion à ressort permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à ressort - 3 conducteurs - 1 entrée / 2 sorties
- Section nominale : 4mm² - Pas : 6mm
- Couleur : Bleu pour conducteur de neutre
- Capacité :
- conducteur rigide : 0,5mm² à 6mm²
- conducteur souple : 0,5mm² à 4mm²
- conducteur souple avec embout : 0,5mm² à 4mm² - Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Les + installation
Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique
Les + utilisation
Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable
Recommandations / restrictions d’usages
- Non disponible à la vente en Allemagne
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.442 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.436 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.432 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01007EN-02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01007FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.5-6mm²
- Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 0.5-4mm²
- Section de raccordement cable rigide 0.5-6mm²
- Section de raccordement cable souple 0.5-4mm²
- Courant assigné In 32A
- Tension assignée (Ue) 800V
- Finition raccordement électrique 1 Raccordement par borne à ressort
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement par borne à ressort
- Nombre d'étages 1
- Nombre de positions de serrage par étage 3
- Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -5-40°C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
- Largeur 6mm
- Hauteur 42mm
- Profondeur 69.5mm
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Bleu
- Etages reliés à l'intérieur Non
- EAN/Gencode 3245060372446
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste