Répartiteur de rangée Lexiclic Ph+N avec cordon connecteur longueur 120mm
- Ref. 0 373 17
- Lexic
- LEGRAND
Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur
590,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur de rangée Lexiclic 250A Ph+N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm
- Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - Capacité maximum : 24 départs Ph+N
- Intensité par départ :
- 40A avec cordons connecteurs 6mm² - Nombre de connecteurs :
-phase noirs 6mm² : 12
- neutre bleus 6mm² : 12 - Livré avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL³, écran protecteur de plage - Conforme aux normes EN 60947 et IEC 60947-3
Les + installation
Alimentation directe sur plage par câbles avec cosses ou par barres souples ou rigides
Les + utilisation
Permet de répartir l'alimentation des appareils de protection et de coupure d'une rangée modulaire jusqu'à 24 modules
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.429 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.428 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064FA303_04 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section de conducteur 6mm²
- Nombre de pôles 2
- Avec capot plombable Non
- EAN/Gencode 3245060373177
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Répartiteur de rangée Lexiclic Ph+N avec cordon connecteur longueur 120mm
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main