Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 4mm² à 6mm² - chargeur vide

  • Ref. 0 376 10
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, pince à sertir pour embouts en bandes

178,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pince Starfix pour embouts sections 4mm² à 6mm²
  • Livrée avec son chargeur vide

Les + utilisation

Assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Adapté à
    Embouts de câble
  • Forme de compression
    Alésage
  • Section transversale
    4-6mm²
  • Plage AWG
    9-11
  • Longueur
    204mm
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
    Non
  • Finition/actionnement
    Mécanique
  • Inserts interchangeables
    Non
  • Nombre d'inserts fournis
    1
  • Avec retour automatique
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060376109

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations