Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau pour conducteurs section 2,5mm² - gris
- Ref. 0 376 45
- Starfix
- LEGRAND
Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple
0,19 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau
- Section : 2,5mm²
- Couleur : gris - Nombre d'embouts par recharge : 250
- Partie active en cuivre électrolytique étamé
- Conforme à la norme NF C 63-023
Les + installation
Recharge translucide à monter directement sur la pince référence 037609
Les + utilisation
Grande capacité étudiée pour un réapprovisionnement moins fréquent
Information sur la gamme
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.445 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.444 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de construction Standard
- Section nominale 2.5mm²
- Longueur de gaine 7.6mm
- Isolé Oui
- Matériau de l'isolant Polyamide (PA)
- Sans halogène Oui
- Couleur Gris
- Matériau Cuivre
- Type de traitement de la surface Etamé
- Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Oui
- Avec drapeau de marquage Non
- Emballage en bande Oui
- EAN/Gencode 3245060376451
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau pour conducteurs section 2,5mm² - gris
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main