Pince à sertir 4 points Starfix pour embouts simples ou doubles unitaires sections 10mm² à 50mm² - mallette avec embouts
- Ref. 0 376 92
- Starfix
- LEGRAND
Starfix, pince à sertir 4 points pour embouts simples ou doubles unitaires
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pince Starfix pour embouts sections 10mm² à 50mm²
- Composée de :
- 1 pince Starfix à cliquet débrayable pour embouts unitaires de 10mm² à 50mm²
- 30 embouts de 10mm²
- 20 embouts de 16mm²
- 15 embouts de 25mm²
- 10 embouts de 35mm²
- 10 embouts de 50mm²
Les + utilisation
Pour droitier ou gaucher
Information sur la gamme
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.445 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.444 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Embouts de câble isolés Oui
- Raccordements de câbles isolés Oui
- Embouts de câble non isolés Non
- Raccordements de câbles non isolés Non
- Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre Oui
- Cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre Oui
- Avec attache autoblocante Non
- Presse-étoupes Oui
- Avec outil Oui
- EAN/Gencode 3245060376925
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 802 39 | Jeu de machoires 30mm² à 50mm² pour maintenance de la pince Starfix |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste