Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec signe conventionnel point noir sur fond blanc

  • Ref. 0 379 55
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

0,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère Mémocab signe conventionnel "•"
  • Signe noir sur fond blanc
  • Réglette de 24 repères
  • Largeur 2,3mm

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du câble
    0.8-2.2mm
  • Longueur
    3.8mm
  • Largeur
    2.3mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Symboles
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060379551

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations