Marteau avec chaînette et support mural pour coffrets de commande équipés

  • Ref. 0 380 91
  • LEGRAND

Accessoire pour coffret de commande

27,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Marteau
  • Avec chaînette et support mural
  • Pour coffrets de commande équipés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoires électriques
    Autre
  • Type d'accessoires mécaniques
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    123mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    2mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060380915

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations