Porte-repères noir Duplix 7 caractères

  • Ref. 0 384 50
  • Duplix
  • LEGRAND

Duplix, porte-repères pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé, avec repères ou étiquettes

0,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte-repères Duplix pour câbles
  • 7 caractères
  • Se fixent avec collier Colring 2,4mm ou 3,5mm
  • Noir

Information sur la gamme

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du câble
    8-90mm
  • Longueur
    67.5mm
  • Largeur
    8.6mm
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060384500

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations