Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour DX³ 6 modules ou bloc panneau 6 RJ45

  • Ref. 0 387 47
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, repère pour imprimante

0,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge pour modulaire à utiliser avec imprimante référence 038700
  • Pour modulaire 6 modules DX³ ou bloc panneau 6xRJ45
  • Repère plastique souple à insérer dans le porte-repère
  • Prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Impression et tenue garanties uniquement avec l'imprimante référence 038700

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Etiquette
  • Type
    À paroi mince
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    102mm
  • Largeur
    11mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    À enficher
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060387471

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations