Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à 150 candelas IP65 IK07

  • Ref. 0 405 10
  • LEGRAND

Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires

618,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore - IP65 - IK07 - Ø122mm - hauteur 85mm
  • Intensité lumineuse : 2cd à 150cd (réglable par switch)
    - Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante
    - Eclair de couleur blanche
    - Fréquence 1 Hz
  • Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs référence 040510 - Niveau sonore <60dB à 2m (son débrayable)
  • Alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies)
  • Commande par contact sec - Livré avec 2 presse-étoupes pour assurer l'IP65

Les + installation

Se câble sur relais actionneur interconnectable référence 040514

Les + utilisation

Fonctionne avec les DAAF interconnectables référence 040528

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Largeur
    122mm
  • Type de courant
    AC
  • Hauteur
    122mm
  • Profondeur
    85mm
  • Consommation d'électricité
    0.011-0.011A
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Energie du flash
    0.9J
  • Couleur de calotte
    Blanc
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Source lumineuse
    LED
  • Montage mural
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Compatible selon EN 54-23
    Oui
  • Volume de couverture
    100m³
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR 6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Fond rentrant
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    2
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    26g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245060405106

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations