Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ - fixation saillie ou semi-encastrée
- Ref. 0 415 39
- LEGRAND
Signalisation sonore tertiaire
217,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sirène électromécanique - IP30 -IK05
- Consommation électrique : 250mA
- Poids : 0,35kg - Tension : 230V = - Puissance : 57W
- Fonction continu : 100h
- Niveau sonore de 105dB à 1m
Les + installation
Fixation saillie ou semi-encastrée
Recommandations / restrictions d’usages
- Alimentation 230Vac, 50Hz à 60Hz, IP30, IK05
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Mélodie, son, sonnerie
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 4065212-04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Noir
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume sonore 105dB
- Tension nominale (Un) 207-253V
- Type de courant AC
- Classe de protection (IP) IP30
- Consommation d'électricité 0.32A
- Radioguidé Non
- Largeur 73mm
- Hauteur 103mm
- Profondeur 60mm
- Profondeur d'encastrement 63mm
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55°C
- Temperature de stockage 0-+55°C
- Fréquence 50-60Hz
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Saillie/encastré
- Entre axe de fixation verticale 78-78mm
- Entre axe de fixation horizontale 71-71mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060415396
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main