Boîtier dérivation sectionnement isolant pour canalisation électrique préfabriquée MR - 63A avec rail 8 modules

  • Ref. ZU55055086
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation MR débrochable 63A à équiper
  • Avec rail DIN 8 modules
  • Couvercle avec fenêtre-plastron transparente
  • A sectionnement isolant
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    63A
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Disjoncteur
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    400mm
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    115mm
  • EAN/Gencode
    8033777040926