Boîtier dérivation sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée MR - à équiper 125A

  • Ref. ZU50414002
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1450,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation MR débrochable 125A à équiper
  • Reçoit les disjoncteurs
  • A sectionnement métal
  • Le branchement et le débranchement ne peuvent se faire que le couvercle ouvert, c'est-à-dire en position d'isolement de la dérivation
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + installation

Peut s'installer sur les prises de dérivation de la canalisation

Les + utilisation

Peut se monter et se démonter avec la canalisation sous tension

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    125A
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    454mm
  • Largeur
    237mm
  • Hauteur
    306mm
  • EAN/Gencode
    8033777041213

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations