Bouton poussoir métal à touche lumineuse Martin Lunel IK08 3A 250V~

  • Ref. 0 455 04
  • LEGRAND

Martin Lunel, bouton poussoir destiné à une utilisation en environnement sévère

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Bouton poussoir à touche lumineuse - métal - Martin Lunel
  • Bleu - 250V~ - 3A
  • IK08 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Bouton-poussoir unique
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    3A
  • Avec éclairage
    Oui
  • Contact de report
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Bleu
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP44
  • Largeur d'appareil
    94mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    75mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060455040