Coffret pivotant 19pouces LCS³ capacité 21U - 600x1000x600mm

  • Ref. 0 462 14
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, coffret permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure des cablâges VDI performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

1847,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret 19pouces LCS³ pivotant - IP20 - IK08 - capacité 21U
  • Composé :
    - d'une base (fixation murale)
    - d'un corps pivotant permettant le libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance
    - Sens de pivotement réversible
    - Plaque d'entrée de câbles pleine en partie haute et basse, possibilité de montage d'une plaque avec balai référence 046255
  • Dimensions :
    - Largeur : 600mm
    - Hauteur : 1000mm
    - Profondeur : 600mm
    - Charge admissible 63kg
  • Comporte :
    - une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
    - une fermeture par serrure à clé 2433A
    - des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
    - 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur
    - des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
  • Gris anthracite RAL7016

Avantages

  • Accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance

Les + installation

Livré avec kit de mise à la masse

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Frontal
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Finition de la barre profilée
    En forme de L
  • Nombre de portes
    1
  • Type de ventilation
    Passif
  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    1000mm
  • Profondeur
    600mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    21
  • Capacité de charge max.
    63kg
  • Avec tôle de toit
    Oui
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Oui
  • Avec parois latérales
    Oui
  • Démontable
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7016
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060462147

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 365 45 Jeu de 2 clés n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
9 801 91 Came de fermeture plastique pour maintenance de coffret et baie LCS³
9 802 09 Bandeau supérieur pour maintenance de coffret 19pouces LCS³
9 802 10 Bandeau inférieur pour maintenance de coffret 19pouces LCS³
9 802 13 Jeu de 2 charnières pour maintenance de porte de coffret 19pouces LCS³
9 802 16 Poignée plastique pour maintenance de porte de coffret LCS³
9 802 22 Porte pour maintenance de coffret 19pouces LCS³ 21U
9 802 35 Panneau latéral pour maintenance coffret 19pouces LCS³ 21U profondeur 580mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Coffret pivotant 19pouces LCS³ capacité 21U - 600x1000x600mm

À associer