PDU 10pouces 1U LCS³ à fixation sans vis équipé de 4 prises 2P+T inclinées à 55° avec cordon 1m

  • Ref. 6 468 00
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de distribution d'énergie pour coffrets LCS³ et Linkeo

178,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • PDU (Power Distribution Units) 10pouces - IP20 - IK08
  • Bloc 4 prises 2P+T - Noir inclinées à 55° avec eclips de protection standard français - Alimentation 230VA - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
  • Cordon d’alimentation 1m avec prise 2P+T 16A au standard français/allemand - Embouts avec équerres métalliques
  • Pour coffrets Linkeo 10pouces Gris anthracite RAL7016 - Livré avec kit de mise à la masse
  • Équipé de :
    - Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
    - 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U
    - 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
    - 1 balai pour entrée de câble
    - Ouïes hautes pour ventilation naturelle

Les + installation

Fixation rapide sans vis sur montant 19pouces - Guidage du cordon intégré

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Dimension de fixation
    254 mm (10 pouces)
  • Dimensions de montage
    254mm
  • Sens de montage
    Horizontal/vertical
  • Raccordement électrique
    Cordon de raccordement avec prise
  • Longueur du câble
    1m
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    4
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Longueur
    237mm
  • Largeur
    44.3mm
  • Profondeur
    52.5mm
  • Courant nominal
    16A
  • Tension d'alimentation
    230V
  • Catégorie de surtension
    2
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Commutable
    Non
  • SNMP
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Type d'évaluation
    Local
  • Avec affichage LED
    Non
  • Avec fusible
    Non
  • Ampèremètre
    Non
  • Mesure de la température
    Non
  • Avec matériau de fixation
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9017
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    10mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970765161

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.811 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 50 Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.