Plaque avec 3 ventilateurs 230V~ 3U pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces
- Ref. 0 464 88
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, équipement thermique pour baie et baie serveur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque avec 3 ventilateurs - 3U
- Pour gestion thermique des baies et baies serveur 19pouces LCS³
- Se fixe aux entrées de câbles 19pouces
- Câble d'alimentation de 2,5m - 230VA
- Gris anthracite RAL7016
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1110 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (baies 19" et équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1092 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01424EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de ventilateurs 3
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230V
- Type de tension AC
- Encastrement mural Non
- Construit comme un ventilateur embrochable Non
- Ventilateur de circulation Oui
- Ventilateur de toit Oui
- Avec filtre Non
- Flux volumique, à soufflage libre 270m³/h
- Puissance nominale 54W
- Finition CEM Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Mode de pose Fixation à vis
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7016
- Largeur 482mm
- Hauteur 133mm
- Profondeur 45mm
- EAN/Gencode 3245060464882
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste