Bracelet guide-câbles 1U plastique pour coffrets LCS³ - section utile 1890mm²

  • Ref. 0 465 41
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, accessoire pour coffret

13,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bracelet guide-câbles - 1U
  • Section utile 1890mm²
  • Clippage direct sur montants structure avant des coffrets fixes 9U à 21U et sur montant central des coffrets profondeur 580mm
  • Plastique

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support/guide de câbles
  • Matériau
    Plastique
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Largeur
    54mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060465414

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations