Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 24V= redressé - 120W - 5A
- Ref. 0 470 53
- LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée pour applications industrielles
569,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation redressée non filtrée monophasée
- - Puissance 120W
- Intensité 5A
- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²
- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm² - Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ - tension de sortie 24V= redressé
- Constituée :
- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
- d'un double bornage utilisation
- d'une protection utilisation par fusible
- d'un voyant vert de présence tension d'utilisation - Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA C22-2 N° 60950.00 jusqu'à 360W
Les + installation
Fixation par clipsage pour 24W, par clipsage et vissage jusqu'à 120W et au-delà par vissage - Livrée avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15A
Les + utilisation
Permet des utilisations nécessitant une tension redressée de 24V ou 48V avec un haut niveau d'isolation galvanique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.250 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.253 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (schémas de principe édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.254 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.255 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d'alimentation AC/DC
- 1ere tension de sortie 12-24V
- Courant de sortie max. 1 5A
- Tension de sortie ajustable Non
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 12V
- Valeur nominale du courant de sortie 1 5A
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 230-400V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 230-400V
- Tension de sortie réglée Non
- Puissance dissipée 120W
- Stabilisé Non
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Convient pour montage sur barres profilées Oui
- Montage mural Oui
- Adapté à un montage sur rail Non
- Largeur d'encastrement 115mm
- Montage direct possible Oui
- Largeur 105mm
- Hauteur 135mm
- Profondeur 115mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- EAN/Gencode 3245060470531
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main