Rallonge multiprise 4x2P+T 16A 230V avec indicateur de surcharge Safe Control et disjoncteur - blanc et gris

  • Ref. 0 500 91
  • LEGRAND

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV


Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
  • Prises à éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Avec indicateur de surcharge Safe Control et disjoncteur - blanc et gris
  • Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple)
  • Matière ABS
  • Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1,5mm²

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre
    4
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Longueur d'alimentation
    1.5m
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    315mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    63.5mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060500917