Fiche mâle avec terre plastique - sortie du câble par l'arrière - blanc

  • Ref. 0 501 00

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)
  • A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501006
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    62mm
  • Profondeur
    40mm
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1467 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Fiche mâle avec terre plastique - sortie du câble par l'arrière - blanc

À associer