Fiche femelle avec terre plastique - sortie du câble par l'arrière - blanc

  • Ref. 0 501 02

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

7,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)
  • A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501020
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur
    60mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1713 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit