Fiche mâle avec terre plastique Annela - avec anneau - blanc

  • Ref. 0 501 03

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

6,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 2,5mm²
  • A raccorder avec câble 3x2,5mm² maximum
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501037
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau
    Plastique
  • Profondeur
    84
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Hauteur
    43
  • Largeur
    37

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1373 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
7 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Fiche mâle avec terre plastique Annela - avec anneau - blanc

À associer