Fiche femelle à verrouillage avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

  • Ref. 0 501 12

Accessoire pour fiches

28,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)
  • Pour câble 2,5mm² maximum
  • Serre-câble de type presse-étoupe robuste qui assure l'étanchéité
  • Serrage sans outil
  • Pour usage intensif ou extérieur

Les + installation

Connexion et déconnexion des conducteurs par poussette

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501129
  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne sans vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Oui
  • Hauteur
    42.5mm
  • Profondeur
    122mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.376 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
4 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit