Bloc multiprise fixable avec interrupteur bipolaire à voyant, limiteur d'intensité 16A et 6x2P+T longueur 399mm

  • Ref. 0 506 17
  • LEGRAND

Bloc multiprise, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

199,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco-belge - à câbler, 16A, 230V, 3500W
  • Longeur 399mm - Avec embout porte-étiquette 3500W en 230V~ - Avec interrupteur bipolaire à voyant et limiteur d'intensité 16A
  • Esthétique Mosaic, livré avec 3 embouts spéciaux pour association avec DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 32mm x 16mm et 32mm x 20mm ou tube Ø16mm ou 20mm
  • Prises équipées d'éclips de protection - Livré sous blister avec Gencod
  • Matière ABS

Avantages

  • Finition Mosaic
  • Compatible avec moulure DLPlus
  • Blocs démontables pour une utilisation fixe en installation saillie, répondent aux exigences des normes NF C 15-100 et NF C 61-314 (avec câbles rigides 2,5mm² mini)

Les + installation

Fixation murale par vis

Les + utilisation

Parfait pour poste de travail - Réarmement manuel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5mm² conseillé)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises norme française (type E)
    6
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    75mm
  • Hauteur
    45.5mm
  • Profondeur
    399mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060506179

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations